ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ネイビーブルー

sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ネイビーブルー FB-2312-15
通常単価(税別)
1,392
税込単価
1,531
通常出荷日:4日目

【特長】・書類の量によって伸び縮みする便利なアコーディオン式収納スタンドです。【商品仕様】・規格:A4...

詳細を確認

型番:

FB-2312-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-2312-15の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番規格サイズカラーJANコード質量材質
FB-2312-15A4縦235×横316mmネイビーブルー4974214143630379g表紙:再生発泡PP2mm厚、ポケット:PP、糸:ナイロン、インデックス:紙

型番リスト

表示件数
型番
FB-2312-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,392
( 1,531 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類の量によって伸び縮みする便利なアコーディオン式収納スタンドです。
【商品仕様】
・規格:A4
・12仕切り
・13ポケット
・サイズ:縦235×横316mm
・奥行自在
・約20~330mm
・カラー:ネイビーブルー
・JANコード:4974214143630
・質量:379g
【材質/仕上】
・表紙:再生発泡PP2mm厚
・ポケット:PP
・糸:ナイロン
・インデックス:紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ネイビーブルーの型番FB-2312-15のページです。 型番FB-2312-15に関する仕様情報を記載しております。
sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ネイビーブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia ドキュメントスタンド 発泡美人 A4 ネイビーブルー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ネイビーブルー
sedia クリップファイル<ダブル> 発泡美人 A4 ネイビーブルー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッド
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E イエロー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ライトグリーン
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,3925451,095730545614
通常出荷日4日目5日目5日目1日目5日目5日目

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト