ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E イエロー

sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E イエロー FB-2016-50
通常単価(税別)
545
税込単価
600
通常出荷日:5日目

【特長】・リバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人クリップファイルです。【商品仕様】・規格:A4-E・サ...

詳細を確認

型番:

FB-2016-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-2016-50の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FB-2016-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
545
( 600 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人クリップファイルです。
【商品仕様】
・規格:A4-E
・サイズ:縦334×横238×背幅10mm
・カラー:イエロー
・最大収容枚数:50枚
・JANコード:4974214148093
・質量:293g
【材質/仕上】
・表紙:再生発泡PP
・2.5mm厚
・とじ具:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E イエローの型番FB-2016-50のページです。 型番FB-2016-50に関する仕様情報を記載しております。
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E イエロー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッド
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ネイビーブルー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ライトグリーン
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ピンク
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ライトブルー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格545730545614545545
通常出荷日5日目1日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト