ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッド

sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッド FB-2016-20
通常単価(税別)
730
税込単価
803
通常出荷日:1日目

【特長】・リバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人クリップファイルです。【商品仕様】・規格:A4-E・サ...

詳細を確認

型番:

FB-2016-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-2016-20の仕様・寸法情報

商品情報

商品スペック

仕様

規格:A4-Eサイズ:縦334×横238×背幅10mm

カラー:レッド

表紙材質:再生発泡PP

2.5mm厚

とじ具材質:鉄

最大収容枚数:50枚

型番リスト

表示件数
型番
FB-2016-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人クリップファイルです。
【商品仕様】
・規格:A4-E
・サイズ:縦334×横238×背幅10mm
・カラー:レッド
・最大収容枚数:50枚
・JANコード:4974214138667
・質量:293g
【材質/仕上】
・表紙:再生発泡PP
・2.5mm厚
・とじ具:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッドの型番FB-2016-20のページです。 型番FB-2016-20に関する仕様情報を記載しております。
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E レッド
sedia クリップファイル 発泡美人 A5-E レッド
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ネイビーブルー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E イエロー
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ライトグリーン
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ピンク
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格730581545545614545
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト