17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FB-2 FB-2
  • FB-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FB-2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FB-2

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・小物など2つに分けて収納できます。
・単独で蓋が開きます。
・手に馴染むポケットサイズです。
・中身が見易いクリアタイプです。
【用途】
・小物・パーツ類の収納

指定中の仕様・寸法情報

外寸(mm)
94×71×19
本体材質
ポリプロピレン(PP)
カラー
クリアー
コマ数
2
JANコード
4963189165174
トラスココード
735-8377
重量(g)
27.4
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト