17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 2.8t
  • FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 2.8t

FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 2.8t

通常単価(税別)
138,537344,425
税込単価
152,391378,868
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・象印のFA型プレントロリ式電気チェーンブロック2.8t。【仕様】・定格荷重は2.8t。・ロー...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 操作タイプ

  • トロリー

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フック間最小距離(mm)

  • 巻上速度(m/min)50Hz

  • 巻上速度(m/min)60Hz

  • 時間定格(min)

  • 標準揚程(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

操作タイプ

トロリー

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

巻上速度(m/min)50Hz

巻上速度(m/min)60Hz

時間定格(min)

標準揚程(m)

仕様

内容量

最小発注数量
0.5
2点押ボタン式
手動走行式
221-4818
52000
670(575)※( )内寸法は直結時の寸法
7
8.4
30
4
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
1
2点押ボタン式
手動走行式
222-5899
70000
705(600)※( )内寸法は直結時の寸法
6.3
7.5
30
4
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
2
2点押ボタン式
手動走行式
221-3263
86000
895(740)※( )内寸法は直結時の寸法
3.1
3.8
30
4
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
0.5
2点押ボタン式
手動走行式
460-7775
54000
670(575)※( )内寸法は直結時の寸法
7
8.4
30
6
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
1
2点押ボタン式
手動走行式
460-7791
72000
705(600)※( )内寸法は直結時の寸法
6.3
7.5
30
6
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
2
2点押ボタン式
手動走行式
460-7813
90000
895(740)※( )内寸法は直結時の寸法
3.1
3.8
30
6
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台
1個
2.8
-
-
851-5823
110000
1010(850)※( )内寸法は直結時の寸法
2.1
2.5
-
4
-
1台
1個
2.8
-
-
851-5824
116000
1010(850)※( )内寸法は直結時の寸法
2.1
2.5
-
6
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,410
( 187,451 )
8日目
194,740
( 214,214 )
8日目
252,958
( 278,254 )
8日目
138,537
( 152,391 )
5日目
166,589
( 183,248 )
4日目
215,756
( 237,332 )
4日目
319,922
( 351,914 )
8日目
344,425
( 378,868 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・象印のFA型プレントロリ式電気チェーンブロック2.8t。
【仕様】
・定格荷重は2.8t。
・ロードチェーン材質は特殊合金鋼です。
・巻上速度(m/min)50Hz:2.1

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 2.8tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 2.8t
プレントロリ式電気チェーンブロック SA型 (1速形・手動走行式)
2速選択型電気チェーンブロック
電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)
電気チェーンブロック FB4型(2速形)
SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)
メーカー象印象印象印象印象印象印
通常価格138,537-178,366 -125,247 -247,107 -167,765 -161,540 -
通常出荷日4日目〜4日目〜8日目8日目4日目〜4日目〜
商品タイプ電気チェンブロック電気チェンブロック-電気チェンブロック電気チェンブロック電気チェンブロック
電源三相200V単相100V単相200V三相200V三相200V単相100V
材質(ロードチェーン)特殊合金鋼-----
電源コード長さ(m)55--55
操作電圧(V)2424-242424
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト