17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 ブラック FAE312

ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 ブラック

通常単価(税別)
371
税込単価
408
通常出荷日:4日目

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。【用途】・荷物の簡...

詳細を確認

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    型番:

    FAE312
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FAE312の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FAE312
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    371
    ( 408 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
    【用途】
    ・荷物の簡易的な結束など。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):38
    ・長さ(m):1
    ・包装形態:ドラム巻
    ・標準幅×長さ(mmxm):38x1
    ・JANコード:4903599070934
    ・質量:1150g
    【材質/仕上】
    ・ナイロン

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 ブラックの型番FAE312のページです。 型番FAE312に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカ ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 ブラック
    ナイロン平ベルト ドラム巻
    ナイロン平ベルト
    平ベルトアクリルカラー ドラム巻
    ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻
    ナイロン袋織ベルト
    メーカーユタカメイクユタカメイクトラスコ中山ユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格3717,258 -1,2315,670 -23717,148 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト