17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チクレイザイコンテナー FA-18C-B
  • チクレイザイコンテナー

チクレイザイコンテナー

通常単価(税別)
2,957
税込単価
3,253
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・蓄冷材の保管・運搬に使用でき、耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナです。...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 間口 (mm)
    382
  • 奥行 (mm)
    305
  • 高さ (mm)
    258
  • 容量 (l)
    23
  • JANコード
    4938233499291
  • 質量(g)
    1.300
  • トラスココード
    868-6925
  • 材質詳細
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    331×279×235

型番:

FA-18C-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-18C-Bの仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
382
奥行(mm)
305
高さ(mm)
258
容量(l)
23
JANコード
4938233499291
質量(g)
1.300
トラスココード
868-6925
材質詳細
ポリプロピレン(PP)
ブルー
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
331×279×235
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FA-18C-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,957
( 3,253 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・蓄冷材の保管・運搬に使用でき、耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナです。
・積み重ねることもできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チクレイザイコンテナーの型番FA-18C-Bのページです。 型番FA-18C-Bに関する仕様情報を記載しております。
チクレイザイコンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チクレイザイコンテナー
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付
角タル8K(本体)
タライ(アルミ) 本体
サンコー サンコータル角3.5K-2フタ
メーカー岐阜プラスチック工業三甲トラスコ中山三甲トラスコ中山三甲
通常価格2,9572504,2861,3978,884238
通常出荷日7日目8日目2日目8日目1日目8日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)アルミポリエチレン(PE)
間口(mm)382126600287530228
奥行(mm)305126400282530227
高さ(mm)2583824615715022
容量(l)23-237.6-1.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト