17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムマットベース #15 マジッククロスなし F-95-15-2
  • ゴムマットベース #15 マジッククロスなし

ゴムマットベース #15 マジッククロスなし

通常単価(税別)
21,959
税込単価
24,155
通常出荷日:5日目

【特長】・マジッククロスなしゴムマットベースです。・別売の端止め用縁を付けることによりマットのそり上が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • その他
    オプション
  • 横(mm)
    1500
  • 縦(mm)
    900
  • JANコード
    4903180106134
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    737-0156
  • 材質1
    合成ゴム

型番:

F-95-15-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-95-15-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
その他
オプション
横(mm)
1500
縦(mm)
900
JANコード
4903180106134
質量(g)
5000.0
トラスココード
737-0156
材質1
合成ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-95-15-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,959
( 24,155 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジッククロスなしゴムマットベースです。
・別売の端止め用縁を付けることによりマットのそり上がりを防止し、台車の通行もスムーズにできます。
【用途】
・粘着マットDP-2用ゴムマットベース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムマットベース #15 マジッククロスなしの型番F-95-15-2のページです。 型番F-95-15-2に関する仕様情報を記載しております。
ゴムマットベース #15 マジッククロスなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムマットベース #15 マジッククロスなし
吸油マットDP-2端止め用縁
マジック吸水マット
吸油シート(裏地なし)
pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)
ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)
メーカー山崎産業山崎産業アズワンテラモトニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格21,9592,8693,0447,204 -38,55341,762
通常出荷日5日目4日目1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプシートロールシートシートロールタイプマットロール
その他オプションオプション----
横(mm)1500-----
縦(mm)900-----
JANコード49031801061344903180103768----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト