17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml F802

エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

通常単価(税別)
585
税込単価
644
通常出荷日:7日目

【特長】・ヤニ汚れを除去し、特殊オイル被膜を形成し、ヤニの再付着や錆を防止します。【商品仕様】・容量(...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4960833802911
  • トラスココード
    868-2879
  • 質量(g)
    188.000
  • 材質1
    主成分:イソプロピールアルコール、鉱物油、LPG
  • タイプ
    スプレー

型番:

F802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F802の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4960833802911
トラスココード
868-2879
質量(g)
188.000
材質1
主成分:イソプロピールアルコール、鉱物油、LPG
タイプ
スプレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
F802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
585
( 644 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤニ汚れを除去し、特殊オイル被膜を形成し、ヤニの再付着や錆を防止します。
【商品仕様】
・容量(ml):180
・エアーゾール
・JANコード:4960833802911
・トラスココード:868-2879
・質量:188g
【材質/仕上】
・主成分:イソプロピールアルコール、鉱物油、LPG

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180mlの型番F802のページです。 型番F802に関する仕様情報を記載しております。
エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml
農業・園芸用キャブレタ-スプレー ミストタイプ
農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプ
食品機械用強力洗浄スプレー
水系洗浄スプレー クリーナーW2
オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー
メーカーエーゼット大澤ワックス大澤ワックスITWタセトタセト
通常価格5854065002,1841,0921,441
通常出荷日7日目3日目3日目4日目4日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
JANコード4960833802911-----
トラスココード868-2879-----
質量(g)188.000-----
材質1主成分:イソプロピールアルコール、鉱物油、LPG-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト