17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (風除室用マット)ゴージャスマット 2m ランナー F-74-RW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンドル (風除室用マット)ゴージャスマット 2m ランナー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-74-RW

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・心地よい肌触りの天然素材を使用しています。
・お風呂場の出入り口や脱衣室、廊下などに最適です。
・雨天の吸水にも適しています。
【用途】
・玄関当の泥落としマット。
【商品仕様】
・長さ(m):12.5
・幅(m):2
・JANコード:4903180306909
・トラスココード:737-0121
・質量:140kg
【材質/仕上】
・パイル:コイヤーン、バッキング:PVC

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4903180306909
トラスココード
737-0121
質量(g)
140000.0
材質1
パイル:コイヤーン、バッキング:PVC

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト