17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ回収カート エコカート F

ゴミ回収カート エコカート F

通常単価(税別)
84,749101,382
税込単価
93,224111,520
通常出荷日:8日目

【特長】・大型車輪付で移動がラクラク・パッカ-車のゴミ回収に便利な反転式・排水口付

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
600
4545210012406
135-6245
42000.0
1160
665
1050
1個
700
4545210012604
135-6233
46000.0
1390
650
1060
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,749
( 93,224 )
8日目
101,382
( 111,520 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型車輪付で移動がラクラク
・パッカ-車のゴミ回収に便利な反転式
・排水口付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミ回収カート エコカート Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ回収カート エコカート F
ゴミ回収カート エコカート H
ゴミ回収カート エコカート P
ジャンボメッシュ STシリーズ
ダストカート 100~660L
ジャンカート JCシリーズ
メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン
通常価格84,749-84,749 -94,254 -59,800 -22,728 -62,047 -
通常出荷日8日目5日目8日目60日目4日目〜4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ収集庫ゴミ収集庫ゴミ収集庫メッシュタイプゴミ箱ゴミ収集庫
グリーンライトグリーンライトグリーンシルバー-ライトグレー
材質1FRPポリエチレンポリエチレンスチール(溶融亜鉛メッキ)本体:ポリエチレン(PE)-
キャスターΦ150150φ150φ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト