17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

横型フック
  • 横型フック

横型フック【1~2個入り】

通常単価(税別)
4094,508
税込単価
4504,959
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・φ50シリーズのライトを吊り下げるためのポリカ製のフックです。・筒に通して使用します。【用途...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

最小発注数量
Φ50ライト用横型フック
-
782-3240
4.600
SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL
1個
Φ50ライト用横型特殊タイプ
-
851-3990
65.200
SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL
1パック

2個入り

Φ60ライト用横型特殊タイプ
4571169244599
851-3991
91.200
SL-20PA、SL-20PSA、SL-27PA、SL-36PA、SL-36PSA、SL-40PA、SL-40PSA、SL-20PA-FA、SL-36PA-FA、SL-40PA-FA
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
409
( 450 )
7日目
4,321
( 4,753 )
9日目
4,508
( 4,959 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ50シリーズのライトを吊り下げるためのポリカ製のフックです。
・筒に通して使用します。
【用途】
・横向きにライトを吊り下げて使用するときに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

横型フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横型フック
縦型フック
S型フック (取付タイプ用)
ガードフック付きハンドランプ
φ60mm 作業灯・ホルダー(フック付/2個)
折り畳みワークライト
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業トラスコ中山エスコミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格409-4091,858243 -3,46021,760
通常出荷日7日目〜4日目〜1日目1日目1日目9日目
商品の種類その他その他その他-その他LED
その他オプションオプションオプション-オプション-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト