17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高級手打刃 F409/F415
  • 高級手打刃 F409/F415

高級手打刃 F409/F415

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:7日目

木彫彫刻に。安来鋼,青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 軸径(mm)
    4
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    安来鋼 青紙1号
  • 詳細タイプ
    高級手打刃

ご注意

  • 適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10)
  • 申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。
  • 適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10) 申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番

刃幅(mm)

トラスココード

最小発注数量
9.0
852-1720
1個
15.0
852-1721
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
7日目
3,500
( 3,850 )
7日目

詳細情報

基本情報

木彫彫刻に。
安来鋼,青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。

ご注意

  • 適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10)
  • 申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。
  • 適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10) 申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高級手打刃 F409/F415のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高級手打刃 F409/F415
高級手打刃 TS406/TV406
ペーパーコーン用マンドレル
高級手打刃 R4シリーズ
チーゼルワイス用 剥離刃
カーバイトカッター
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格3,5004,7005873,5005567,210
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品-
軸径(mm)442.44-6.35
質量(g)10.00010.0001.000-14.000-
材質1安来鋼 青紙1号安来鋼 青紙1号金属安来鋼 青紙1号SK材カーバイト(超鋼)
詳細タイプ高級手打刃-ペーパーコーンPC11、PC21用マンドレル高級手打刃剥離刃-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト