ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル 消毒マット(セット)#6 F-38-6S-GN

コンドル 消毒マット(セット)#6

通常単価(税別)
21,16519,145
税込単価
23,28221,060
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・マットに注いだ消毒液が、足元を洗浄し、ばい菌を除去します【用途】・厨房や食品工場などの衛生管...

詳細を確認
  • 形状
    シートタイプ
  • 質量(g)
    4500
  • 材質1
    PP
  • 横(mm)
    900
  • 縦(mm)
    600
  • 防炎性能登録番号
    EO.950548
  • 備考
    塩ビ不使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • マット専用消毒液についてはこちらをご覧ください。

型番:

F-38-6S-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-38-6S-GNの仕様・寸法情報

形状
シートタイプ
JANコード
4903180407880
トラスココード
736-9743
質量(g)
4500
材質1
PP
横(mm)
900
縦(mm)
600
防炎性能登録番号
EO.950548
備考
塩ビ不使用

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-38-6S-GN

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4903180407880
736-9743
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,16519,145
( 21,060 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マットに注いだ消毒液が、足元を洗浄し、ばい菌を除去します
【用途】
・厨房や食品工場などの衛生管理に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • マット専用消毒液についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル 消毒マット(セット)#6の型番F-38-6S-GNのページです。 型番F-38-6S-GNに関する仕様情報を記載しております。
コンドル 消毒マット(セット)#6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル 消毒マット(セット)#6
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #40
(クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6
コンドル 消毒マット(セット)#12
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格21,1656,34243,34033,70447,86511,508
通常出荷日2日目4日目〜5日目5日目4日目6日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプ-シートタイプシートタイプ
質量(g)4500180013008600.078003100
材質1PPパイル:ナイロンパイル:ナイロン合成ゴム-パイル:ナイロン
横(mm)90090024001010--
縦(mm)6006001500710--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト