ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル 消毒マット(セット)#12 F-38-12S-GN

コンドル 消毒マット(セット)#12

通常単価(税別)
47,86541,211
税込単価
52,65245,332
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、ばい菌を除去します・マットとマットベースの2層式です【用...

詳細を確認
  • 形状
    シートタイプ
  • 長さ
    1200
  • 厚み (mm)
    18
  • 質量(g)
    7800
  • 材質2
    ベース:合成ゴム
  • 幅(mm)
    900
  • サイズ短辺(mm)
    900
  • サイズ長辺(mm)
    1200
  • 防炎性能登録番号
    EO.950548
  • 備考
    塩ビ不使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • マット専用消毒液についてはこちらをご覧ください。

型番:

F-38-12S-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-38-12S-GNの仕様・寸法情報

形状
シートタイプ
長さ
1200
厚み(mm)
18
JANコード
4903180470747
トラスココード
812-1854
質量(g)
7800
材質1
マット:PP
材質2
ベース:合成ゴム
幅(mm)
900
サイズ短辺(mm)
900
サイズ長辺(mm)
1200
防炎性能登録番号
EO.950548
備考
塩ビ不使用

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-38-12S-GN

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
4903180470747
812-1854
マット:PP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,86541,211
( 45,332 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、ばい菌を除去します
・マットとマットベースの2層式です
【用途】
・厨房や食品工場

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • マット専用消毒液についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル 消毒マット(セット)#12の型番F-38-12S-GNのページです。 型番F-38-12S-GNに関する仕様情報を記載しております。
コンドル 消毒マット(セット)#12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル 消毒マット(セット)#12
ノンスリップ メタルグリップ
ケアソフト セーフライン
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12
コンドル ニュー吸水マット #40
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格47,8653,10219,42110,908 -45,85211,508
通常出荷日4日目1日目1日目5日目4日目6日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
長さ1200-----
厚み(mm)18-9---
質量(g)780012004600380014003100
材質2ベース:合成ゴム--バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVCバッキング:PVC(合成ゴム(NBR))

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト