17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーン F-215-HK-DG
  • コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーン

コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーン

通常単価(税別)
1,525
税込単価
1,678
通常出荷日:5日目

【特長】・クッション性がある柔軟構造で、転倒時の衝撃を緩和します。・学校の渡り廊下など、広い場所に敷き...

詳細を確認

型番:

F-215-HK-DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-215-HK-DGの仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
形状
シートタイプ
JANコード
4903180132331
トラスココード
736-9590
質量(g)
930
材質1
再生ゴムチップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-215-HK-DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,525
( 1,678 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性がある柔軟構造で、転倒時の衝撃を緩和します。
・学校の渡り廊下など、広い場所に敷き込めるジョイント式です。
【用途】
・学校の渡り廊下など、広い場所に。
【材質】
・再生ゴムチップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーンの型番F-215-HK-DGのページです。 型番F-215-HK-DGに関する仕様情報を記載しております。
コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーン
コンドル 消臭抗菌マット(#6)グリーン
コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーン
コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン
ケアソフト セーフライン
ノンスリップ メタルグリップ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格1,52510,07722,58726,31019,4213,102
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプ疲労軽減マットカーペットカーペットカーペット疲労軽減マットノンスリップマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
JANコード490318013233149031804735714903180473595490318047361849031801093264903180158904
トラスココード736-9590736-9271736-9247736-9255336-6553441-4250
質量(g)93020004000530046001200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト