17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦型フック
  • 縦型フック

縦型フック

通常単価(税別)
409
税込単価
450
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・φ20シリーズのライトを吊り下げるためのポリカ製のフックです。・筒に通して使用しますが、途中...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合機種

最小発注数量
Φ20ライト用縦型フック
4571169244551
782-3215
3.200
SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW
1個
Φ30ライト用縦型フック
4571169244568
782-3223
4.000
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-6AE、LB-6W、LB-6WE、LB-8A、LB-8AE、LB-8W、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
1個
Φ50ライト用縦型フック
4571169244575
782-3231
6.600
SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13T-H50、SL-13T-H60、SL-13BS、SL-13BS-24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
409
( 450 )
9日目
409
( 450 )
4日目
409
( 450 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ20シリーズのライトを吊り下げるためのポリカ製のフックです。
・筒に通して使用しますが、途中で止められるようにストッパーが付いています。
【用途】
・縦向きにライトを吊り下げて使用するときに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

縦型フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦型フック
縦型スタンド
S型フック (取付タイプ用)
横型フック
saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様
ガードフック付きハンドランプ
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業トラスコ中山
通常価格40926,8381,858409 -23,123 -243 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目7日目〜4日目〜1日目
商品の種類その他その他その他その他その他-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト