ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒 F-1-RW-RBK

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒

通常単価(税別)
18,267
税込単価
20,094
通常出荷日:5日目

【特長】・吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。・水洗いができ乾燥も早...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • JANコード
    4903180304493
  • トラスココード
    736-9433
  • 質量(g)
    6400
  • 材質1
    パイル:ナイロン
  • 材質2
    バッキング:PVC(他に合成ゴム(NBR)も出来ます)
  • 幅(mm)
    1800
  • 材質3
    縁コーナー・縁:PVC
  • 長さ(m)
    1
  • パイル長さ (mm)
    7
  • ベース厚み (mm)
    2
  • 防炎性能登録番号
    EO.790117
  • 備考
    6.4kg/m2

ご注意

  • 数量1の入力で長さ1mでの販売になります。(例:数量10→長さ10m)

型番:

F-1-RW-RBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-1-RW-RBKの仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
JANコード
4903180304493
トラスココード
736-9433
質量(g)
6400
材質1
パイル:ナイロン
材質2
バッキング:PVC(他に合成ゴム(NBR)も出来ます)
幅(mm)
1800
材質3
縁コーナー・縁:PVC
長さ(m)
1
パイル長さ(mm)
7
ベース厚み(mm)
2
防炎性能登録番号
EO.790117
備考
6.4kg/m2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-1-RW-RBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,267
( 20,094 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。
・水洗いができ乾燥も早いので、お手入れも簡単です。
【用途】
・屋内用マット。
【商品仕様】
・色:赤
・幅(cm)×長さ(M):180×1(※表示価格は1mの値段)
・パイル長さ(mm):7
・ベース厚み(mm):2
・6.4kg/[[M2]]
・防炎性能登録番号(EO.790117)
・JANコード:4903180304493
・トラスココード:736-9433
・質量:6.4kg
【材質/仕上】
・パイル:ナイロン
・バッキング:PVC(他に合成ゴム(NBR)も出来ます)
・縁コーナー・縁:PVC

ご注意

  • 数量1の入力で長さ1mでの販売になります。(例:数量10→長さ10m)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒の型番F-1-RW-RBKのページです。 型番F-1-RW-RBKに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーS幅
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット Wランナー 赤
コンドル (屋内用マット)アドマット T-5
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #12 グレー
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格18,2679,1362,45023,91551,79417,730
通常出荷日5日目5日目〜4日目5日目4日目5日目
商品タイプ玄関マット-エントランスマット吸油・吸水マット玄関マットエントランスマット
形状シートタイプ-シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
-18色(最大6色まで)グレー
JANコード4903180304493-49031805013664903180471720-4903180508877
トラスココード736-9433-736-4873736-9221736-0746736-6191

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト