17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スミロン 粘着マット
スミロン
360×610mmデスクカッター(A3/40枚)
エスコ
ダストボックス(蓋付/ブルー)
エスコ
コンドル 粘着マットDP-2 #15 F-195-15

コンドル 粘着マットDP-2 #15

通常単価(税別)
20,121
税込単価
22,133
通常出荷日:4日目

【特長】・粘着力でチリやホコリを除去しまう。・抗菌効果のある使い捨て靴拭きマットです。・枚数表示で汚れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 詳細タイプ
    ディスポーザブルタイプ
  • JANコード
    4903180476084
  • トラスココード
    736-9280
  • 質量(g)
    2900
  • 材質1
    PE・抗菌剤入り
  • 長さ(mm)
    1438
  • 幅(mm)
    840

型番:

F-195-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-195-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
形状
シートタイプ
詳細タイプ
ディスポーザブルタイプ
JANコード
4903180476084
トラスココード
736-9280
質量(g)
2900
材質1
PE・抗菌剤入り
長さ(mm)
1438
幅(mm)
840
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-195-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,121
( 22,133 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力でチリやホコリを除去しまう。
・抗菌効果のある使い捨て靴拭きマットです。
・枚数表示で汚れたらはがすだけです。
・30枚はがせます。
【用途】
・衛生面のクリーンさが要求される医療施設をはじめ、製薬工場、製菓工場などにおすすめです。
【商品仕様】
・幅(mm):840
・長さ(mm):1438
・JANコード:4903180476084
・トラスココード:736-9280
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・PE・抗菌剤入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル 粘着マットDP-2 #15の型番F-195-15のページです。 型番F-195-15に関する仕様情報を記載しております。
コンドル 粘着マットDP-2 #15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル 粘着マットDP-2 #15
粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース
粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ
吸油マットDP-2 #6
吸油マット DPプラス2
粘着マット
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業アズワン山崎産業東京硝子器械
通常価格20,12110,1189,4953,5102,32116,352 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目9日目
商品タイプクリーンマットクリーンマットクリーンマット吸油・吸水マット-クリーンマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ--
詳細タイプディスポーザブルタイプ-----
JANコード490318047608449031801061274903180476077-4903180203178-
トラスココード736-9280438-4229438-4211-651-3138-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト