17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン F-181-15
  • コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン

コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン

通常単価(税別)
26,31023,171
税込単価
28,94125,488
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・優れた消臭メカニズムと紫外線による高い抗菌効果を発揮します。【用途】・消臭抗菌用マット。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カーペット
  • 形状
    シートタイプ
  • JANコード
    4903180473618
  • トラスココード
    736-9255
  • 質量(g)
    5300
  • 材質1
    パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)
  • 材質2
    パッキング:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    1.5

型番:

F-181-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-181-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
カーペット
形状
シートタイプ
JANコード
4903180473618
トラスココード
736-9255
質量(g)
5300
材質1
パイル:再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)
材質2
パッキング:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
900
長さ(m)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-181-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,31023,171
( 25,488 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた消臭メカニズムと紫外線による高い抗菌効果を発揮します。
【用途】
・消臭抗菌用マット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーンの型番F-181-15のページです。 型番F-181-15に関する仕様情報を記載しております。
コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン
コンドル 消臭抗菌マット(#6)グリーン
コンドル 消臭抗菌マット(#12)グリーン
コンドル ハイクッションマット300(本駒)ダークグリーン
吸油マット DPプラス2
(クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格26,31010,07722,5871,5252,32133,704
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
商品タイプカーペットカーペットカーペット疲労軽減マット-疲労軽減マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ--
JANコード490318047361849031804735714903180473595490318013233149031802031784903180109364
トラスココード736-9255736-9271736-9247736-9590651-3138736-8518
質量(g)530020004000930408.0008600.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト