17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(床保護シート機器) フロアシート巻取り棒 F-177-3
  • (床保護シート機器) フロアシート巻取り棒

(床保護シート機器) フロアシート巻取り棒

通常単価(税別)
7,087
税込単価
7,796
通常出荷日:6日目

【特長】・設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。【用途】・保護シート巻取り機。

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4903180474653
  • トラスココード
    736-9239
  • 質量(g)
    2100
  • 材質1
    スチールパイプメラミン焼付
  • 幅(mm)
    2068

ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番:

F-177-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-177-3の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4903180474653
トラスココード
736-9239
質量(g)
2100
材質1
スチールパイプメラミン焼付
幅(mm)
2068

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-177-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,087
( 7,796 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。
【用途】
・保護シート巻取り機。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(床保護シート機器) フロアシート巻取り棒の型番F-177-3のページです。 型番F-177-3に関する仕様情報を記載しております。
(床保護シート機器) フロアシート巻取り棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(床保護シート機器) フロアシート巻取り棒
(床保護シート機器) フロアシ-ト巻取り機
ノンスリップ メタルグリップ
粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース
ケアソフト セーフライン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×50m ライトグリーン
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格7,08784,3863,10210,50919,4211,495
通常出荷日6日目4日目1日目1日目1日目6日目
その他オプションオプション-オプション--
JANコード490318047465349031804746464903180158904490318010612749031801093264903180470648
トラスココード736-9239201-4317441-4250438-4229336-6553736-8941
質量(g)2100-1200-4600-
材質1スチールパイプメラミン焼付フレーム:スチールパイプメラミン焼付/ブラシ:シダベース:再生ポリ塩化ビニール(PVC)、金属:スチール溶融亜鉛メッキ-表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト