ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸型気泡管/フォルダータイプ20 F16CR
  • 丸型気泡管/フォルダータイプ20

丸型気泡管/フォルダータイプ20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
940
税込単価
1,034

磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。【材質】本体:アクリル樹脂

詳細情報を確認する
  • 長さ (mm)
    8
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    8
  • 厚み (mm)
    20
  • 気泡管色
    透明
  • 感度
    0.40mm/m=0.0229°
  • JANコード
    4950515123564
  • トラスココード
    806-6825
  • 質量(g)
    2.000
  • 材質1
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm)
    20
  • 蓄光シート
    なし

型番:

F16CR
解除
    数量:

    F16CRの仕様・寸法情報

    長さ(mm)
    8
    マグネット
    なし
    高さ(mm)
    8
    厚み(mm)
    20
    気泡管色
    透明
    感度
    0.40mm/m=0.0229°
    JANコード
    4950515123564
    トラスココード
    806-6825
    質量(g)
    2.000
    材質1
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
    厚さ(mm)
    20
    蓄光シート
    なし

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F16CR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    940
    ( 1,034 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    磁石付もあります。
    鉄骨工事に便利です。
    【材質】本体:アクリル樹脂

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    丸型気泡管/フォルダータイプ20の型番F16CRのページです。 型番F16CRに関する仕様情報を記載しております。
    丸型気泡管/フォルダータイプ20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸型気泡管/フォルダータイプ20
    4本線丸気泡管
    6本線丸気泡管
    カメラ気泡管
    勾配角気泡管
    ベーシックレベルシルバー(6本線気泡管)
    メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
    通常価格9408521,1402,1281,2007,216
    通常出荷日4日目1日目1日目9日目9日目9日目
    長さ(mm)8151550551050
    マグネットなしなしなしなしなしなし
    高さ(mm)81515401551
    厚み(mm)203636151519.5
    気泡管色透明グリーングリーングリーングリーングリーン
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました