17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻 F-164-52-50

コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,624
税込単価
1,786

【特長】・体育館など床面を保護するシートです。・完全防水でフロアを汚れ・キズ・...

詳細情報を確認する
  • 形状
    シートタイプ
  • ライトグリーン、裏面:ライトブルー
  • 厚み (mm)
    0.52
  • JANコード
    4903180470679
  • トラスココード
    736-8984
  • 幅(mm)
    1370
  • 長さ(m)
    50
  • 質量
    44.5
  • 仕様
    防炎性能登録番号:EO.000347
  • 材質
    PVC、基布:ポリエステル

型番:

F-164-52-50
解除
    数量:

    カラー

    おもて面:ライトグリーン、裏面:ライトブルー

    使用例

    F-164-52-50の仕様・寸法情報

    形状
    シートタイプ
    ライトグリーン、裏面:ライトブルー
    厚み(mm)
    0.52
    JANコード
    4903180470679
    トラスココード
    736-8984
    幅(mm)
    1370
    長さ(m)
    50
    質量
    44.5
    仕様
    防炎性能登録番号:EO.000347
    材質
    PVC、基布:ポリエステル

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F-164-52-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,624
    ( 1,786 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・体育館など床面を保護するシートです。
    ・完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
    【用途】
    ・体育館などに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻の型番F-164-52-50のページです。 型番F-164-52-50に関する仕様情報を記載しております。
    コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻
    コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン
    コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン
    コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン
    コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン
    コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン
    メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
    通常価格1,6241,6321,6321,6241,5431,495
    通常出荷日6日目4日目6日目5日目5日目5日目
    形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
    ライトグリーン、裏面:ライトブルー-----
    厚み(mm)0.520.520.520.520.420.42
    JANコード490318047067949031804706554903180470815490318047066249031804706244903180470808
    トラスココード736-8984736-8950736-8968736-8976736-8917736-8925

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました