17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン F-164-52-35

コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン

通常単価(税別)
1,624
税込単価
1,786
通常出荷日:5日目

【特長】・体育館など床面を保護するシートです。・完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。【用途】...

詳細を確認
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    0.52
  • JANコード
    4903180470662
  • トラスココード
    736-8976
  • 幅(mm)
    1370
  • 長さ(m)
    35
  • 質量
    22.75kg
  • 仕様
    防炎性能登録番号(EO.000347)
  • 材質
    PVC(基布:ポリエステル)

型番:

F-164-52-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-164-52-35の仕様・寸法情報

形状
シートタイプ
厚み(mm)
0.52
JANコード
4903180470662
トラスココード
736-8976
幅(mm)
1370
長さ(m)
35
質量
22.75kg
仕様
防炎性能登録番号(EO.000347)
材質
PVC(基布:ポリエステル)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-164-52-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,624
( 1,786 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体育館など床面を保護するシートです。
・完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
【用途】
・体育館などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーンの型番F-164-52-35のページです。 型番F-164-52-35に関する仕様情報を記載しております。
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン
コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格1,6241,6321,6321,6241,5431,495
通常出荷日5日目4日目6日目6日目5日目5日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚み(mm)0.520.520.520.520.420.42
JANコード490318047066249031804706554903180470815490318047067949031804706244903180470808
トラスココード736-8976736-8950736-8968736-8984736-8917736-8925
幅(mm)137013701370137013701370

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト