ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン F-164-52-25

コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン

通常単価(税別)
1,632
税込単価
1,795
通常出荷日:4日目

【特長】・体育館など床面を保護するシートです。・完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。【用途】...

詳細を確認
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    0.52
  • JANコード
    4903180470655
  • トラスココード
    736-8950
  • 幅(mm)
    1370
  • 長さ(m)
    25
  • 質量
    16.25kg
  • 仕様
    防炎性能登録番号(EO.000347)
  • 材質
    PVC(基布:ポリエステル)

ご注意

  • 当商品は25m単位での販売になります。ご注文時は25の倍数で数量をご入力ください。

型番:

F-164-52-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-164-52-25の仕様・寸法情報

形状
シートタイプ
厚み(mm)
0.52
JANコード
4903180470655
トラスココード
736-8950
幅(mm)
1370
長さ(m)
25
質量
16.25kg
仕様
防炎性能登録番号(EO.000347)
材質
PVC(基布:ポリエステル)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-164-52-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,632
( 1,795 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体育館など床面を保護するシートです。
・完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
【用途】
・体育館などに。

ご注意

  • 当商品は25m単位での販売になります。ご注文時は25の倍数で数量をご入力ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーンの型番F-164-52-25のページです。 型番F-164-52-25に関する仕様情報を記載しております。
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン
コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン
コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格1,6321,6321,6241,6241,5431,495
通常出荷日4日目6日目6日目5日目5日目5日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚み(mm)0.520.520.520.520.420.42
JANコード490318047065549031804708154903180470679490318047066249031804706244903180470808
トラスココード736-8950736-8968736-8984736-8976736-8917736-8925
幅(mm)137013701370137013701370
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト