17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6 F-157-6
  • (クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6

(クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6

通常単価(税別)
33,704
税込単価
37,074
通常出荷日:5日目

【特長】・水抜きと優れた滑り止め効果で安全性を高めます。・水気がある作業現場や立ち作業現場に最適です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • JANコード
    4903180109364
  • トラスココード
    736-8518
  • 質量(g)
    8600.0
  • 材質1
    合成ゴム
  • 横(mm)
    1010
  • 縦(mm)
    710
  • 質量
    8.6kg
  • 仕様
    防炎性能登録番号(EO.010040)、塩ビ不使用、抗菌防カビ加工、静電気防止加工
  • 材質
    合成ゴム

型番:

F-157-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-157-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
JANコード
4903180109364
トラスココード
736-8518
質量(g)
8600.0
材質1
合成ゴム
横(mm)
1010
縦(mm)
710
質量
8.6kg
仕様
防炎性能登録番号(EO.010040)、塩ビ不使用、抗菌防カビ加工、静電気防止加工
材質
合成ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-157-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,704
( 37,074 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水抜きと優れた滑り止め効果で安全性を高めます。
・水気がある作業現場や立ち作業現場に最適です。
【用途】
・水気のある作業現場や立ち作業現場に。
【材質】
・合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6の型番F-157-6のページです。 型番F-157-6に関する仕様情報を記載しております。
(クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6
ケアソフト セーフライン
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #40
粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース
粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格33,70418,0656,03937,11810,1189,495
通常出荷日5日目1日目4日目〜5日目1日目1日目
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マットエントランスマットエントランスマットクリーンマットクリーンマット
JANコード49031801093644903180109326--49031801061274903180476077
トラスココード736-8518336-6553--438-4229438-4211
質量(g)8600.0460018001300--
材質1合成ゴム表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)パイル:ナイロンパイル:ナイロン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト