17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

(スノコ) システムスノコ スロープ縁

(スノコ) システムスノコ スロープ縁
  • (スノコ) システムスノコ スロープ縁
通常単価(税別)
1,125
税込単価
1,238

【特長】・誘導表示やスロープが組み込めるバリアフリー対応スノコ・スノコの中に誘...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    180
  • 材質1
    PP
  • 厚さ(mm)
    48
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4903180109265
    736-8470
    1個
    ピンク
    4903180109241
    736-8488
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,125
    ( 1,238 )
    4日目
    1,125
    ( 1,238 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・誘導表示やスロープが組み込めるバリアフリー対応スノコ
    ・スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます
    ・傾斜角7度の大きなスロープ縁を採用したバリアフリー設計です
    ・裏面には滑り止めゴムを採用しています
    ・ジョイント式で現場施工が簡単にできます
    ・表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起形状です
    【用途】
    ・施設玄関
    ・ロッカールーム
    ・水廻り

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    (スノコ) システムスノコ スロープ縁のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    (スノコ) システムスノコ スロープ縁
    連結スノコ
    タッチマットII専用ふち
    330x750mm すのこ(木製/2枚)
    すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)
    サンスノコ #740
    メーカー山崎産業アズワンテラモトエスコエスコ三甲
    通常価格1,1259364871,960276 -3,075
    通常出荷日4日目1日目4日目2日目2日目7日目
    質量(g)180-----
    材質1PP-----
    厚さ(mm)48-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スノコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト