ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (屋内用マット)アドマット T-5 F-150-OR

コンドル (屋内用マット)アドマット T-5

通常単価(税別)
51,794
税込単価
56,973
通常出荷日:4日目

【特長】・あらゆるデザインに対応できる織り出しマットです。・色落ちしにくく、耐久性に優れた原着ナイロン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 18色(最大6色まで)
  • トラスココード
    736-0746
  • 質量(g)
    363.000
  • 材質1
    パイル:ナイロン
  • 材質2
    バッキング:NBR
  • 幅(mm)
    1900
  • 横(mm)
    3000
  • 仕様
    塩ビ不使用
  • パイル長さ (mm)
    8
  • ベース厚み (mm)
    2
  • 防炎性能登録番号
    EO.000003
  • 備考
    2.5kg/m2、受注生産品

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-150-OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-150-ORの仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
18色(最大6色まで)
トラスココード
736-0746
質量(g)
363.000
材質1
パイル:ナイロン
材質2
バッキング:NBR
幅(mm)
1900
横(mm)
3000
仕様
塩ビ不使用
パイル長さ(mm)
8
ベース厚み(mm)
2
防炎性能登録番号
EO.000003
備考
2.5kg/m2、受注生産品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-150-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,794
( 56,973 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆるデザインに対応できる織り出しマットです。
・色落ちしにくく、耐久性に優れた原着ナイロンを使用しています。
【用途】
・玄関用。
【商品仕様】
・色:18色(最大6色まで)
・幅(cm)×横(M):190×3まで(縁含む)
・パイル長さ(mm):8
・ベース厚み(mm):2
・受注生産品
・2.5kg/m2
・防炎性能登録番号(EO.000003)
・塩ビ不使用
・トラスココード:736-0746
・質量:363g
【材質/仕上】
・パイル:ナイロン
・バッキング:NBR

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • コンドル 消毒液 4L 画像

    山崎産業

    コンドル 消毒液 4L

    【特長】コンドル消毒マット専用の消毒液。マットとセットでご使用ください。

  • ロンステップマット(裏地付) 画像

    山崎産業

    ロンステップマット(裏地付)

    【特徴】吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性と、インドアマットに求められるすべての機能をクリア。パイルにはナイロンを使用しているため、汚れや水に強く、耐久性も抜群。ベースには厚いシートを採用しているため、縁めくれや波打ちの心配なし。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用マット)アドマット T-5の型番F-150-ORのページです。 型番F-150-ORに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (屋内用マット)アドマット T-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋内用マット)アドマット T-5
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #12 グレー
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒
コンドル (屋内用マット)ロンハードマットNP-100 #15 緑
ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業ミヅシマ工業
通常価格51,7942,45017,73018,26720,77968,971
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目8日目
商品タイプ玄関マットエントランスマットエントランスマット玄関マットエントランスマット通路用マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプ
18色(最大6色まで)グレー-
トラスココード736-0746736-4873736-6191736-9433736-7082-
質量(g)363.000700440064005500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト