17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸型気泡管/フォルダータイプ17
  • 丸型気泡管/フォルダータイプ17

丸型気泡管/フォルダータイプ17

通常単価(税別)
870940特別価格
税込単価
9571,034特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。【用途】・機器取付用。・水平測定に...

詳細を確認
  • マグネット
    なし
  • 気泡管色
    透明
  • 感度
    0.40mm/m=0.0229°
  • 質量(g)
    2.000
  • 材質1
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 蓄光シート
    なし
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

高さ

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

最小発注数量
-
7.5
-
4950515123571
806-6824
17
1個
8
8
20
4950515123564
806-6825
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870843
( 927 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
【用途】
・機器取付用。
・水平測定に。
【材質】
・本体:アクリル樹脂(PMMA)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型気泡管/フォルダータイプ17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型気泡管/フォルダータイプ17
丸型気泡管KYU150
4本線丸気泡管
6本線丸気泡管
カメラ気泡管
カメラ気泡管・磁石付
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格870-1,2008521,1402,1282,520
通常出荷日在庫品1日目〜9日目1日目1日目9日目9日目
マグネットなしなしなしなしなし1面
気泡管色透明グリーングリーングリーングリーングリーン
感度0.40mm/m=0.0229°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.35mm/m=0.0201°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°
質量(g)2.0003.000131333.00036.000
材質1本体:アクリル樹脂(PMMA)本体:アクリル樹脂(PMMA)本体:アクリル樹脂(PMMA)本体:アクリル樹脂(PMMA)本体:アクリル樹脂(PMMA)本体:アクリル樹脂(PMMA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト