17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニパック F-14キッチンフォルタ水切ゴミ袋 30枚【30個入り】

通常単価(税別)
102
税込単価
112
通常出荷日:1日目

【特長】・低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプの水切り袋です。【商品仕様】・色:透明・縦(mm):3...

詳細を確認

型番:

F-14-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

F-14-CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
低密度ポリエチレン(LLDPE)
透明
JANコード
4902393401142
トラスココード
826-6681
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
99.900
横(mm)
300
縦(mm)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-14-CL
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102
( 112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプの水切り袋です。
【商品仕様】
・色:透明
・縦(mm):300
・横(mm):300
・厚さ(mm):0.02
・JANコード:4902393401142
・トラスココード:826-6681
・質量:99.9g
【材質/仕上】
・低密度ポリエチレン(LLDPE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニパック F-14キッチンフォルタ水切ゴミ袋 30枚の型番F-14-CLのページです。 型番F-14-CLに関する仕様情報を記載しております。
サニパック F-14キッチンフォルタ水切ゴミ袋 30枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニパック F-14キッチンフォルタ水切ゴミ袋 30枚
ナイロンポリ K14-20
ユニパック F-8 100枚入
ラミジップ LZ-14 50枚入チャック付スタンドタイプ
ユニパックカラー半透明 F-4 青100枚入
ユニパックカラー半透明 F-4 赤100枚入
メーカー日本サニパックシモジマコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1021,0099002,090690690
通常出荷日1日目6日目9日目7日目7日目7日目
商品タイプゴミ袋-----
材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)-----
透明-----
JANコード4902393401142-----
トラスココード826-6681-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト