ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸油マットDP-2端止め用縁 F-140-HF
  • 吸油マットDP-2端止め用縁

吸油マットDP-2端止め用縁

通常単価(税別)
2,869
税込単価
3,156
通常出荷日:4日目

【特長】・端止め用縁はマジッククロス付で取り付けが簡単です。・別売の端止め用縁を付けることによりマット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • その他
    オプション
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    55
  • JANコード
    4903180103768
  • 質量(g)
    5400.0
  • トラスココード
    736-8178
  • 材質1
    合成ゴム
  • 材質2
    マジッククロス:ナイロン

ご注意

  • 本商品は、20m単位での販売となります。

型番:

F-140-HF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-140-HFの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
その他
オプション
長さ(m)
20
幅(mm)
55
JANコード
4903180103768
質量(g)
5400.0
トラスココード
736-8178
材質1
合成ゴム
材質2
マジッククロス:ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-140-HF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,869
( 3,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端止め用縁はマジッククロス付で取り付けが簡単です。
・別売の端止め用縁を付けることによりマットのそり上がりを防止し、台車の通行もスムーズにできます。
【用途】
・吸油マットDP端止め用縁。

ご注意

  • 本商品は、20m単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸油マットDP-2端止め用縁の型番F-140-HFのページです。 型番F-140-HFに関する仕様情報を記載しております。
吸油マットDP-2端止め用縁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸油マットDP-2端止め用縁
ゴムマットベース #15 マジッククロスなし
アズワン 吸油マット
ココバイオ使い捨て吸油マット/吸油パウダー
テラモト 吸油マット
吸油シート(ロールタイプ)
メーカー山崎産業山崎産業アズワンユー・イー・エステラモトテラモト
通常価格2,86921,95922,84836,5162,554 -14,195
通常出荷日4日目5日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプロールシート吸収材キット--ロール
その他オプションオプション----
長さ(m)20-----
幅(mm)55-----
JANコード49031801037684903180106134----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト