17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニパック F-13キッチンフォルタ野菜果物パック用 40枚 F-13-CL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サニパック F-13キッチンフォルタ野菜果物パック用 40枚

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-13-CL

2020年10月に販売終了となりました。

【特長】
・低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプの保存袋です。
【商品仕様】
・縦(mm):380
・色:透明
・横(mm):320
・厚さ(mm):0.02
・JANコード:4902393401135
・質量:180g
【材質/仕上】
・材質:低密度ポリエチレン(LLDPE)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト