17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士 F12ー19R用中間枠

富士 F12ー19R用中間枠

通常単価(税別)
50,25357,475
税込単価
55,27863,223
通常出荷日:4日目

【特長】・F12-19R高さ延長枠です。【用途】・F12-19Rの高さを延長する部材セット【商品仕様】...

詳細を確認

ご注意

  •  高さは2段まです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
32000
851-5177
1個
33000.0
851-5178
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,253
( 55,278 )
4日目
57,475
( 63,223 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・F12-19R高さ延長枠です。
【用途】
・F12-19Rの高さを延長する部材セット
【商品仕様】
・590mmx1200mm
・F12-19R-Aセットの高さから1200mm高くなります。
・トラスココード:851-5177
・質量:32kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・枠2枚、足場板1枚筋交い2本

ご注意

  •  高さは2段まです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

富士 F12ー19R用中間枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士 F12ー19R用中間枠
富士 F12-19Rアウトリガー
富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット
DWG用手すり
ピカ DWJ用キャスター
ハセガワ 階段用作業台
メーカー藤本工業藤本工業藤本工業ピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業
通常価格50,253-7,813435,60572,14911,55519,379
通常出荷日4日目4日目8日目1日目4日目1日目
商品タイプその他その他-その他その他その他
その他オプションオプション-オプション--
材質1スチールスチール----
商品タイプ詳細中間枠アウトリガー----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト