ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15 F-125-15-GY

コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15

通常単価(税別)
20,021
税込単価
22,023
通常出荷日:5日目

【特長】・高い吸水性で雨滴の持ち込みをシャットアウトします・ソフトなクッション性で快適な使い心地です【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 質量(g)
    4800
  • 材質1
    吸水エステル6%:ナイロン4%
  • 材質2
    バッキング:PVC
  • 長さ(mm)
    1500
  • 幅(mm)
    900
  • パイル長さ (mm)
    ロー約3
  • ベース厚み (mm)
    約2
  • ハイ (mm)
    約8

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます

型番:

F-125-15-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-125-15-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
シートタイプ
グレー
JANコード
4903180509072
トラスココード
736-6370
質量(g)
4800
材質1
吸水エステル6%:ナイロン4%
材質2
バッキング:PVC
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
パイル長さ(mm)
ロー約3
ベース厚み(mm)
約2
ハイ(mm)
約8
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-125-15-GY

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
4903180509072
736-6370
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,021
( 22,023 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い吸水性で雨滴の持ち込みをシャットアウトします
・ソフトなクッション性で快適な使い心地です
【用途】
・店舗や浴室の出入り口など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15の型番F-125-15-GYのページです。 型番F-125-15-GYに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15
コンドル ニュー吸水マット #40
ケアソフト セーフライン
ノンスリップ メタルグリップ
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #15
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格20,02145,85219,4213,10221,80910,908 -
通常出荷日5日目4日目1日目1日目5日目5日目
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マット疲労軽減マットノンスリップマット--
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
質量(g)480014004600120055003800
材質1吸水エステル6%:ナイロン4%パイル:ポリエステル(再生パッドPET50 %)表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)ベース:再生ポリ塩化ビニール(PVC)、金属:スチール溶融亜鉛メッキパイル:ナイロンパイル:ナイロン
材質2バッキング:PVCバッキング:PVC--バッキング:PVCバッキング:PVC(合成ゴム(NBR))

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト