17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤 F-125-12-R

コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤

通常単価(税別)
17,157
税込単価
18,873
通常出荷日:5日目

【特長】・高い吸水性で雨滴の持ち込みをシャットアウトします。・ソフトなクッション性で快適な使い心地です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸油・吸水マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 詳細タイプ
    吸水マット
  • JANコード
    4903180509027
  • トラスココード
    736-6353
  • 質量(g)
    3800
  • 材質1
    パイル:吸水エステル60%/ナイロン40%、バッキング:PVC
  • 長さ(mm)
    1200
  • 幅(mm)
    900

型番:

F-125-12-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-125-12-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸油・吸水マット
形状
シートタイプ
詳細タイプ
吸水マット
JANコード
4903180509027
トラスココード
736-6353
質量(g)
3800
材質1
パイル:吸水エステル60%/ナイロン40%、バッキング:PVC
長さ(mm)
1200
幅(mm)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-125-12-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,157
( 18,873 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い吸水性で雨滴の持ち込みをシャットアウトします。
・ソフトなクッション性で快適な使い心地です。
【用途】
・店舗や浴室の出入り口など。
【商品仕様】
・幅(mm):900
・長さ(mm):1200
・重量・約3.8kg・パイル長さ・ロー約3mm、ハイ約8m、ベース厚み、約2mm
・JANコード:4903180509027
・トラスココード:736-6353
・質量:3.8kg
【材質/仕上】
・吸水エステル6%:ナイロン4%、バッキング:PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤の型番F-125-12-Rのページです。 型番F-125-12-Rに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #12 赤
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #6 赤
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #15 赤
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット #18 赤
コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット Wランナー 赤
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格17,15715,27310,09418,88522,34623,915
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
詳細タイプ吸水マット吸水マット吸水マット吸水マット吸水マット吸水マット
JANコード490318050902749031804716384903180471607490318047175149031804717824903180471720

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト