17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #15

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #15

通常単価(税別)
21,809
税込単価
23,990
通常出荷日:5日目

【特長】・ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチします・歩き心地のよいクッション性です【用途...

詳細を確認
  • 形状
    シートタイプ
  • 質量(g)
    5500
  • 材質1
    パイル:ナイロン
  • 材質2
    バッキング:PVC
  • 長さ(mm)
    1500
  • 幅(mm)
    900
  • パイル長さ (mm)
    約4
  • ベース厚み (mm)
    約2
  • ベース長さ (mm)
    約4
  • ハイ (mm)
    約2

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4903180508891
736-6221
1個
4903180508907
736-6248
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,809
( 23,990 )
5日目
21,809
( 23,990 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチします
・歩き心地のよいクッション性です
【用途】
・学校やスーパーなど人通りの多い施設に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #15
コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18
コンドル ニュー吸水マット #40
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格21,80920,02110,908 -11,508-45,852
通常出荷日5日目5日目5日目6日目お見積り4日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
質量(g)550048003800310094001400
材質1パイル:ナイロン吸水エステル6%:ナイロン4%パイル:ナイロンパイル:ナイロンパイル:ナイロンパイル:ポリエステル(再生パッドPET50 %)
材質2バッキング:PVCバッキング:PVCバッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVC
長さ(mm)15001500120090018002400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト