17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット F12-19R-D

富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット

通常単価(税別)
435,605
税込単価
479,166
通常出荷日:8日目

【特長】・足場板、本体の組み合わせで広さ自由自在です。【用途】・建築工事・設備関係・内装関係・電気工事...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高所作業台
  • 最大使用質量 (Kg)
    400
  • 最大作業床高さ (m)
    3.15
  • 作業床高さ (m)
    2.75~3.15
  • 作業床寸法 (mm)
    2240×1200
  • トラスココード
    851-5176
  • 質量(g)
    257000
  • 材質1
    スチール溶融亜鉛メッキ

型番:

F12-19R-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F12-19R-Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
高所作業台
最大使用質量(Kg)
400
最大作業床高さ(m)
3.15
作業床高さ(m)
2.75~3.15
作業床寸法(mm)
2240×1200
トラスココード
851-5176
質量(g)
257000
材質1
スチール溶融亜鉛メッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
F12-19R-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435,605
( 479,166 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足場板、本体の組み合わせで広さ自由自在です。
【用途】
・建築工事
・設備関係
・内装関係
・電気工事関係
・工場関係
【商品仕様】
・作業高:2750~3150(mm)
・作業面積:2240x1200(mm)
・最大使用荷重400kg
・トラスココード:851-5176
・質量:257kg
【材質/仕上】
・スチール溶融亜鉛メッキ
【セット内容/付属品】
・F12-19R2台、足場板5004枚、足場板240、2枚、F126、2台、手摺、4本、Sブレース、1本、巾木セット、2セット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セットの型番F12-19R-Dのページです。 型番F12-19R-Dに関する仕様情報を記載しております。
富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット
富士 F12-19Rアウトリガー
富士 F12ー19R用中間枠
作業台 CSBC 2~5段
HARAX フリーダムステージ FDS-2L
コンステージ 移動式室内足場
メーカー藤本工業藤本工業藤本工業アズワンハラックスナカオ
通常価格435,6057,81350,253 -39,830 -914,200383,235
通常出荷日8日目4日目4日目7日目〜3日目6日目
商品タイプ高所作業台-----
最大使用質量(Kg)400-----
最大作業床高さ(m)3.15-----
作業床高さ(m)2.75~3.15-----
作業床寸法(mm)2240×1200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト