17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士 F12-19Rアウトリガー F12-19-AUTL
  • 富士 F12-19Rアウトリガー

富士 F12-19Rアウトリガー

通常単価(税別)
7,813
税込単価
8,594
通常出荷日:4日目

【特長】・F12-19Rの転倒防止です。【用途】・F12-19Rの転倒防止【商品仕様】・1台で4個使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    851-5175
  • 材質1
    スチール
  • 商品タイプ詳細
    アウトリガー

ご注意

  •  1台分は、4個使用します。

型番:

F12-19-AUTL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F12-19-AUTLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
質量(g)
3000.0
トラスココード
851-5175
材質1
スチール
商品タイプ詳細
アウトリガー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F12-19-AUTL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,813
( 8,594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・F12-19Rの転倒防止です。
【用途】
・F12-19Rの転倒防止
【商品仕様】
・1台で4個使用します。
・トラスココード:851-5175
・質量:3kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  •  1台分は、4個使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

富士 F12-19Rアウトリガーの型番F12-19-AUTLのページです。 型番F12-19-AUTLに関する仕様情報を記載しております。
富士 F12-19Rアウトリガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士 F12-19Rアウトリガー
富士 F12ー19R用中間枠
富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット
足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー
伸縮脚付足場台 GAUDI-X(ガウディエックス)
ピカ DWJ用キャスター
メーカー藤本工業藤本工業藤本工業ナカオアルインコピカコーポレイション
通常価格7,81350,253 -435,60518,19248,750 -11,555
通常出荷日4日目4日目8日目4日目1日目4日目
商品タイプその他その他-その他脚部伸縮タイプその他
その他オプションオプション-オプション--
質量(g)3000.0-----
トラスココード851-5175-----
材質1スチールスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト