ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中古毛布10枚セット |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
ペンギンエース 自立式クロス袋 |

【特長】
・汚れにくくクッション性にすぐれたマットです。
・巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・サイズ・900×1800mm重量・約7kg厚み・約20.5mm
・コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #18 グレー
・JANコード:4903180503957
・トラスココード:736-5799
・質量:7kg
【材質/仕上】
・EVA
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーボーイ
足腰マット 穴なし
0通常価格(税別):5,573円~

トラスコ中山
粘着クリーンマット 600mm×900mm
4通常価格(税別):16,875円

日進ゴム
ハイパーVシート (非耐油性)
4通常価格(税別):3,223円~

MISM(ミズム)
楽々 クッションマット(防炎適合品)
0通常価格(税別):4,900円~

トラスコ中山
トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン
0通常価格(税別):4,157円~

エスコ
ゴムマット(再生ゴム)
0通常価格(税別):8,800円~

クリーンテックス・ジャパン
吸水・速乾マット WATER HORSE T
0通常価格(税別):3,809円~

エスコ
ゴムマット
3.7通常価格(税別):12,600円~

テラモト
ノンスリップマット グレー
3通常価格(税別):1,746円