17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

中古毛布10枚セット
ミスミ
ヘルメットラック
ミスミ
ごみスタンド
コンドーテック
コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #12 グレー F-121-12-GY

コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #12 グレー

通常単価(税別)
23,30719,831
税込単価
25,63821,814
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・汚れにくくクッション性にすぐれたマットです。・巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利です。【...

詳細を確認

    型番:

    F-121-12-GY
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    F-121-12-GYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F-121-12-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,30719,831
    ( 21,814 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汚れにくくクッション性にすぐれたマットです。
    ・巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利です。
    【商品仕様】
    ・サイズ・900×1200mm重量・約4.6kg厚み・約20.5mm
    ・コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #12 グレー
    ・JANコード:4903180503858
    ・トラスココード:736-5756
    ・質量:4.6kg
    【材質/仕上】
    ・EVA

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #12 グレーの型番F-121-12-GYのページです。 型番F-121-12-GYに関する仕様情報を記載しております。
    コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #12 グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #12 グレー
    コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #18 グレー
    コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #12 グレー
    エバックハイローリングマットDX
    コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー
    コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー
    メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
    通常価格23,30735,50121,21110,725 -8,57621,705
    通常出荷日6日目4日目6日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト