17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(屋外用マット) エバックブラシハードマットYL 本駒 F-117-GY

(屋外用マット) エバックブラシハードマットYL 本駒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
553
税込単価
608

【特長】・芝生とブラシが汚れを強力にキャッチします。・厳寒地や過酷な条件でも使...

詳細情報を確認する

型番:

F-117-GY
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    F-117-GYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F-117-GY
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    553
    ( 608 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・芝生とブラシが汚れを強力にキャッチします。
    ・厳寒地や過酷な条件でも使える耐久性を備えています。
    ・目づまりの少ない大きな水抜き穴付です。
    【用途】
    ・除じん用マット(屋外用)。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    (屋外用マット) エバックブラシハードマットYL 本駒の型番F-117-GYのページです。 型番F-117-GYに関する仕様情報を記載しております。
    (屋外用マット) エバックブラシハードマットYL 本駒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    (屋外用マット) エバックブラシハードマットYL 本駒
    (屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒
    エバックブラシハードマットYL
    (屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒M
    (屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒O
    (屋外用マット) エバックブラシハードマット コーナー
    メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
    通常価格5531,238612 -400500202
    通常出荷日6日目1日目〜1日目4日目〜5日目〜5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました