ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 緑 F-116-HK-GN

コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 緑

通常単価(税別)
520
税込単価
572
通常出荷日:5日目

【特長】・表面の細かいひだが泥落とし効果とクッション効果を発揮します。【用途】・風除室用マット。【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    150
  • 商品タイプ詳細
    ピースラインマット
  • 厚さ (mm)
    約15
  • 質量
    103g
  • 材質
    EVAエチレン酢酸ビニール樹脂
  • トラスココード
    736-5551
  • JANコード
    4903180309214

ご注意

  • 樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工をされている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

型番:

F-116-HK-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-116-HK-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
150
商品タイプ詳細
ピースラインマット
厚さ(mm)
約15
質量
103g
材質
EVAエチレン酢酸ビニール樹脂
トラスココード
736-5551
JANコード
4903180309214

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-116-HK-GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の細かいひだが泥落とし効果とクッション効果を発揮します。
【用途】
・風除室用マット。
【商品仕様】
・サイズ・150×150mm重量・103g厚み・約15mm
・コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 緑
・JANコード:4903180309214
・トラスココード:736-5551
・質量:103g
【材質/仕上】
・EVAエチレン酢酸ビニール樹脂

ご注意

  • 樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工をされている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 緑の型番F-116-HK-GNのページです。 型番F-116-HK-GNに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 緑
コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 グレー
(スノコ) ユニットスノコ 本駒
(スノコ) ロイヤルソフト 本駒
ニューマフロス 本駒
マーブルマット
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業テラモト
通常価格5205203,9761,324834 -280 -
通常出荷日5日目5日目1日目4日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)150150600300300150
商品タイプ詳細ピースラインマットピースラインマットユニットスノコ 本駒ロイヤルソフト 本駒ニューマフロス 本駒-
厚さ(mm)約15約15----
質量103g103g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト