17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒O

(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒O

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・粗泥落としに優れたEVA樹脂を採用しています。・ジョイントの組み合わせで個性的なデザインに仕...

詳細を確認
  • 質量(g)
    52
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

その他

JANコード

トラスココード

材質1

厚さ(mm)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
オプション
4903180305988
736-5179
本駒(ベース)、縁駒、コーナー:EVA、本駒(ブラシ):ナイロン
18
150
75
8個
オプション
4903180305995
736-5187
本駒(ベース)、縁駒、コーナー:EVA、本駒(ブラシ):ナイロン
18
150
75
8個
オプション
グレー
4903180306008
736-5195
本駒(ベース)、縁駒、コーナー:EVA、本駒(ブラシ):ナイロン
18
150
75
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
5日目
500
( 550 )
5日目
500
( 550 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗泥落としに優れたEVA樹脂を採用しています。
・ジョイントの組み合わせで個性的なデザインに仕上がります。
【用途】
・屋外用マット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒Oのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒O
(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒M
(屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒
ロンソフトマット #6 (屋外用マット)
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #12 グレー
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格5004001,23817,23421,2118,576
通常出荷日5日目〜4日目〜1日目〜6日目6日目2日目
質量(g)5252370130042002100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト