17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒M

(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒M

通常単価(税別)
400
税込単価
440
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・粗泥落としに優れたEVA樹脂を採用しています。・ジョイントの組み合わせで個性的なデザインに仕...

詳細を確認
  • 質量(g)
    52

ご注意

  • 樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。 落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

その他

JANコード

トラスココード

材質1

厚さ(mm)

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
オプション
ブラウン
4903180304844
736-5136
本駒(ベース)、縁駒、コーナー:EVA、本駒(ブラシ):ナイロン
22
150
150
8個
オプション
グリーン
4903180304851
736-5144
本駒(ベース)、縁駒、コーナー:EVA、本駒(ブラシ):ナイロン
18
150
75
8個
オプション
グレー
4903180304868
736-5152
本駒(ベース)、縁駒、コーナー:EVA、本駒(ブラシ):ナイロン
22
150
150
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
6日目
400
( 440 )
4日目
400
( 440 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗泥落としに優れたEVA樹脂を採用しています。
・ジョイントの組み合わせで個性的なデザインに仕上がります。
【用途】
・屋外用マット。

ご注意

  • 樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。 落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒M
(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒O
(屋外用マット) エバックブラシハードマットYA 本駒
ロンソフトマット #6 (屋外用マット)
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #12 グレー
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格4005001,23817,2348,57621,211
通常出荷日4日目〜5日目〜1日目〜6日目2日目6日目
質量(g)5252370130021004200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト