17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ヘルメットラック
ミスミ
中古毛布10枚セット
ミスミ
ごみスタンド
コンドーテック
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー F-112-6-GY

コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー

通常単価(税別)
8,5767,958
税込単価
9,4348,754
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・マット部の強度を高め型くずれを防止します。・カートや車椅子も容易に通行できます。【用途】・屋...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180302895
  • トラスココード
    736-5055
  • 質量(g)
    2100
  • 材質1
    EVA

型番:

F-112-6-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-112-6-GYの仕様・寸法情報

JANコード
4903180302895
トラスココード
736-5055
質量(g)
2100
材質1
EVA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-112-6-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5767,958
( 8,754 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット部の強度を高め型くずれを防止します。
・カートや車椅子も容易に通行できます。
【用途】
・屋外用マット。
【商品仕様】
・サイズ・600mm×900mm重量・2.1kg厚み・18mm
・コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー
・JANコード:4903180302895
・トラスココード:736-5055
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・EVA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレーの型番F-112-6-GYのページです。 型番F-112-6-GYに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #12 グレー
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #18 緑
ロンソフトマット #6 (屋外用マット)
(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒M
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格8,57621,21121,70529,40117,234400
通常出荷日2日目6日目1日目6日目6日目4日目〜
JANコード49031803028954903180302949490318030299449031803030214903180409440-
トラスココード736-5055736-4962736-4997736-5012736-7660-
質量(g)210042005200.06200130052
材質1EVAEVAEVAEVAPVC-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト