17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー F-112-15-GY

コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー

通常単価(税別)
21,70519,588
税込単価
23,87621,547
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・マット部の強度を高め型くずれを防止します。・カートや車椅子も容易に通行できます。【用途】・屋...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180302994
  • トラスココード
    736-4997
  • 質量(g)
    5200.0
  • 材質1
    EVA

型番:

F-112-15-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-112-15-GYの仕様・寸法情報

JANコード
4903180302994
トラスココード
736-4997
質量(g)
5200.0
材質1
EVA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-112-15-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,70519,588
( 21,547 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット部の強度を高め型くずれを防止します。
・カートや車椅子も容易に通行できます。
【用途】
・屋外用マット。
【商品仕様】
・サイズ・900mm×1500mm重量・5.2kg厚み・18mm
・コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー
・JANコード:4903180302994
・トラスココード:736-4997
・質量:5.2kg
【材質/仕上】
・EVA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレーの型番F-112-15-GYのページです。 型番F-112-15-GYに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #12 グレー
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー
コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #18 緑
ロンソフトマット #6 (屋外用マット)
(屋外用マット) エバックブラシハードマット 縁駒M
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格21,70521,2118,57629,40117,234400
通常出荷日1日目6日目2日目6日目6日目4日目〜
JANコード49031803029944903180302949490318030289549031803030214903180409440-
トラスココード736-4997736-4962736-5055736-5012736-7660-
質量(g)5200.0420021006200130052
材質1EVAEVAEVAEVAPVC-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト