17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤 F-1-1-R

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤

通常単価(税別)
2,450
税込単価
2,695
通常出荷日:4日目

【特長】・吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。・水洗いができ乾燥も早...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 詳細タイプ
    屋内用ホコリ落し用マット
  • JANコード
    4903180501366
  • トラスココード
    736-4873
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    パイル:ナイロン 、バッキング:PVC(他に合成ゴム(NBR)もできます)
  • 長さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    360

型番:

F-1-1-R
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-1-1-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
エントランスマット
形状
シートタイプ
詳細タイプ
屋内用ホコリ落し用マット
JANコード
4903180501366
トラスココード
736-4873
質量(g)
700
材質1
パイル:ナイロン 、バッキング:PVC(他に合成ゴム(NBR)もできます)
長さ(mm)
600
幅(mm)
360

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-1-1-R
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸じん性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。
・水洗いができ乾燥も早いので、お手入れも簡単です。
・踏み込み用縁・コーナー・縁はロンステップのそり上がりを防止し切り口止めにもなります。
【用途】
・屋内用マット。
【商品仕様】
・幅(mm):360
・長さ(mm):600
・縁コーナー・縁:PVC
・パイル、ベース・パイル長さ約7mm、ベース厚み約2mm
・JANコード:4903180501366
・トラスココード:736-4873
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・パイル:ナイロン 、バッキング:PVC(他に合成ゴム(NBR)もできます。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤の型番F-1-1-Rのページです。 型番F-1-1-Rに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤
コンドル (屋内用マット)アドマット T-5
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット ランナーW幅 赤黒
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットタフ300 #12 グレー
コンドル (屋内用マット)ロンハードマットNP-100 #15 緑
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,45051,79418,26717,73020,7796,342
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目4日目〜
商品タイプエントランスマット玄関マット玄関マットエントランスマットエントランスマットエントランスマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
詳細タイプ屋内用ホコリ落し用マット--屋内用細かい泥落し用マット屋内用細かい泥落し用マット-
18色(最大6色まで)グレー-
JANコード4903180501366-490318030449349031805088774903180401857-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト