17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #12

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #12

通常単価(税別)
19,889
税込単価
21,878
通常出荷日:4日目

【特長】・豪華さを保つ優れた押圧・復元力を発揮します・クッション性に優れており歩き心地もソフトです・優...

詳細を確認
  • 形状
    シートタイプ
  • 質量(g)
    6300
  • 材質1
    パイル:ナイロン
  • 材質2
    バッキング:PVC
  • サイズ (mm)
    900×1200

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4903180306701
736-4661
1個
グレー
4903180306671
736-4679
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,889
( 21,878 )
4日目
19,889
( 21,878 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豪華さを保つ優れた押圧・復元力を発揮します
・クッション性に優れており歩き心地もソフトです
・優れた除じん効果で、お手入れも簡単です
【用途】
・屋内用マット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #12
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #6
コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #12
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #6
コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #40
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格19,88910,664-10,263 -6,03937,118
通常出荷日4日目6日目お見積り5日目4日目〜5日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
質量(g)630031009400380018001300
材質1パイル:ナイロンパイル:ナイロンパイル:ナイロンパイル:ナイロンパイル:ナイロンパイル:ナイロン
材質2バッキング:PVCバッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))バッキング:PVC(合成ゴム(NBR))パッキング:PVCバッキング:PVC
サイズ(mm)900×1200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト