17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三井 タフネルオイルブロッター 吹流し状(河川用) (1箱2本入) F-1

三井 タフネルオイルブロッター 吹流し状(河川用) (1箱2本入)

通常単価(税別)
40,973
税込単価
45,070
通常出荷日:2日目

【特長】・極細糸の油吸着材です。・流水でも油をしっかり吸着、保持します。・少人数で簡単に展張できます。...

詳細を確認

    型番:

    F-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    F-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,973
    ( 45,070 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・極細糸の油吸着材です。
    ・流水でも油をしっかり吸着、保持します。
    ・少人数で簡単に展張できます。
    ・かご型ロープだから固定もスピーディーに行えます。
    【用途】
    ・河川での油吸着用。
    ・油膜吸着用。
    【商品仕様】
    ・繊維長1m×長さ5m(+両端ロープ5m)(100束)
    ・吹流しタイプ(河川用)
    ・繊維長1m(100束)
    ・全長10m(2本入)
    ・トラスココード:734-3825
    ・質量:6.5kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三井 タフネルオイルブロッター 吹流し状(河川用) (1箱2本入)の型番F-1のページです。 型番F-1に関する仕様情報を記載しております。
    三井 タフネルオイルブロッター 吹流し状(河川用) (1箱2本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三井 タフネルオイルブロッター 吹流し状(河川用) (1箱2本入)
    三井 タフネルフェンス フェンス状 直径20cmx長さ5m (1箱=2本入)
    三井 タフネルオイルブロッター 長尺つづら折り状 65cmx約25m (2本入)
    pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)
    pig ピグマット ライトウェイト (1箱=2巻入)
    タフネルオイルブロッター シートタイプ
    メーカー三井化学三井化学三井化学ニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション三井化学
    通常価格40,97345,95437,26159,13930,208 -18,856 -
    通常出荷日2日目11日目2日目5日目5日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト