17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付 F-03V-W-KP
  • F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

通常単価(税別)
6,486
税込単価
7,135
通常出荷日:7日目

【特長】・シンプルな軽量アメリカンタイプ・ベンチレーション付【用途】・飛来落下物・墜落時保護兼用。

詳細を確認
  • 質量(g)
    355

型番:

F-03V-W-KP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-03V-W-KPの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
4562116362176
トラスココード
853-7308
質量(g)
355

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質

  • 透明バイザー

  • シールド面・スライダー面

  • 通気孔

  • 衝撃吸収ライナー(KP)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-03V-W-KP

商品タイプ

材質

透明バイザー

シールド面・スライダー面

通気孔

衝撃吸収ライナー(KP)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
アメリカンタイプ
ホワイト
FRP樹脂
4562116362176
853-7308
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,486
( 7,135 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな軽量アメリカンタイプ
・ベンチレーション付
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付の型番F-03V-W-KPのページです。 型番F-03V-W-KPに関する仕様情報を記載しております。
F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付
A-01V型ヘルメット HA1内装KP付
SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付
SYA-S型ヘルメット SF内装KP付
SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付
SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格6,4863,1074,017 -6,5586,5314,031 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目5日目〜
質量(g)355395355485.000495.000395

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト